Superficie de trabajo

Referencia: IW 6902.100

Placas de trabajo (aglomerado) para centros de trabajo industriales.

Referencia:
IW 6902.100
Material
Superficie de trabajo: lAglomerado (laterales laminados con plástico (tira encolada) por ambas caras)
Color
Tira encolada de la superficie de trabajo: RAL 7015
Dimensiones
Anchura: 1.000 mm
Altura: 38 mm
Profundidad: 895 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
19,8 kg
Peso bruto
22,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
IWS SUPERFICIE DE TRABAJO CERRADA 1000X895MM