- Referencia:
- SK 3214.700
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Intercambiador de calor aire/agua para sectores de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene – el complemento óptimo para el programa Hygienic Design de Rittal. La facilidad de limpieza disminuye el riesgo de contaminación y garantiza la seguridad alimentaria.
- Ventajas
- Construcción de fácil limpieza y diseño higiénico
- Una inclinación de 30° del tejado no permite la colocación de objetos y evita la acumulación de líquidos
- La junta de silicona exterior continua intercambiable impide la acumulación de suciedad entre la caja y el intercambiador de calor aire-agua.
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación - Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 para 400 l/h: 0,65 kW - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 33 W
A 60 Hz: 34 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,16 A
A 60 Hz: 0,14 A - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 1 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Rosca exterior G ⅜"
- Regulación de la temperatura
- Electroválvula con control termostático
- Control de la temperatura
- Termostato interno con contacto conmutado, corriente de ruptura 16 A, campo de ajuste +20 °C ... +60 ºC (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 1 °C...70 °C
- Observación
- Para alcanzar el grado de protección IP 66/69 según IEC 60 529, debe evitarse por completo la entrada de aire de filtración a través de la salida de condensación.
- Dimensiones
- Anchura: 220 mm
Altura: 526 mm
Profundidad: 100 mm - Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Campo de regulación
- 20 °C...60 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6 kg
- Código arancelario
- 84158300
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- HD INTECAMBIADOR DE CALOR AIRE/AGUA MURAL
Intercambiador de calor aire-agua montaje mural HD
Referencia: SK 3214.700
Intercambiador de calor aire/agua para sectores de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene – el complemento óptimo para el programa Hygienic Design de Rittal. La facilidad de limpieza disminuye el riesgo de contaminación y garantiza la seguridad alimentaria.