- Referencia:
- AE 1002.600
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 162 mm x 275 mm
- Número puertas
- 1
- Nº de cierres
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,1 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
AE ARMARIO COMPACTO INOX. 200x300x155, AISI 304, con placa de montaje