Equipamiento interior

Pletinas y escuadras de montaje

Para fijación universal a todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.

Pletinas y escuadras de montaje

Pletina de montaje

Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario.

Pletinas y escuadras de montaje

Pletina de montaje con guía omega integrada

Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato.

Pletinas y escuadras de montaje

Ángulo de montaje

Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.

Pletinas y escuadras de montaje

Ángulo de montaje para montaje interior

Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en...

Pletinas y escuadras de montaje

Clip de montaje para carriles soporte

Para una fijación rápida y segura de canaletas, placas de montaje, guías perfil sobre carril soporte 35/7,5 y 35/15 según EN 60 715.