- Referencia:
- BG 1605.520
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Cristal: policarbonato, 4 mm
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Ventana en la puerta
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Posición bisagras puerta
- derecha
- Número carriles soporte
- 1
- Escotaduras (cantidad x Ø)
- 2
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Entrada de cables (cantidad x Ø)
- 2 x M12
M32
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,2 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
BG CAJA BUS 200x300x120, METRICO RAL 7035