- Referencia:
- BG 1579.530
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Cristal: policarbonato, 4 mm
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Ventana en la puerta
Placa de montaje
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 785 mm x 275 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 740 mm
Altura ventana visualización: 190 mm
Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 42 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Posición bisagras puerta
- abajo
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 20 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177262195
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
BG CAJA BUS 800x300x155 MM