- Referencia:
- EB 1579.500
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta abisagrada
Bisagra de 180º
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa de montaje
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 275 mm x 785 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 13,2 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
EB E-BOX C/PM, 800x300x155, RAL7035 Sin entrada de cables