Los ventiladores y filtros Blue e+ de Rittal te ayudan a alcanzar tus objetivos climáticos y, al mismo tiempo, reducen tus costes energéticos. El nuevo conjunto de ventilador con filtro plisado ofrece un caudal de aire un 40% superior al de un filtro de vellón, lo que no tiene rival en ningún otro conjunto del mercado.
Te beneficiarás de una solución de refrigeración de envolvente que combina potencia, eficiencia y simplicidad. Nuestras unidades de ventilador y filtro están disponibles en opciones AC/DC, EC y EMC. En particular, el uso de un ventilador y filtro con tecnología EC proporciona significativas ventajas en términos de tiempo y costes, ya que las capacidades IoT aumentan la eficiencia energética. y fiabilidad del sistema.
Descubre cómo las nuevas unidades de ventilador y filtro Blue e+ pueden contribuir a mejoras decisivas en tus operaciones diarias.
¿Quieres una climatización más segura y eficiente para tus equipos? Con los ventiladores y filtros Blue e+ puedes conseguirlo, a la vez que mejora el rendimiento de tus armarios eléctricos.
¡Completa el siguiente formulario y te explicaremos cómo!
Ventiladores con filtro Blue e+: tus ventajas de un vistazo
-
Más rendimiento: El rendimiento de aire un 40% mayor del filtro plisado integrado permite ahorrar costes, ya que ahora puede elegir una unidad de una clase de rendimiento inferior
-
Vida útil extendida de los componentes: La exclusiva tecnología de ventilador diagonal proporciona una ventilación más uniforme y constante del armario
-
60% de ahorro de energía (con la versión de ventilador y filtro EC) gracias al motor eficiente
-
Ahorro de costes y tiempo gracias al intervalo de sustitución 2-3 veces más largo del filtro plisado estándar
-
Costes de mantenimiento de la unidad reducidos con la versión de ventilador y filtro EC) gracias a la limpieza automática del filtro, que prolonga la vida útil en un 20%
-
Costes de energía y servicio más bajos (con la versión de ventilador y filtro EC) gracias a la optimización de los intervalos de servicio basada en el mantenimiento del filtro según las necesidades y la indicación virtual del tiempo de funcionamiento restante. horas
-
Relé de alarma para mayor tranquilidad (con la versión de ventilador y filtro EC): Las averías se notifican directamente
-
Capacidades de IoT para mejorar la seguridad operativa (con la versión de ventilador y filtro EC): La función de enfriamiento de emergencia integrada responde a los aumentos de temperatura aumentando el rendimiento del aire hasta en un 40%
-
Capacidad multivoltaje para aplicaciones ilimitadas (con la versión de ventilador y filtro EC): Idoneidad garantizada para uso en todo el mundo
-
Planificación sencilla: Parametrización optimizada y selección de productos con herramientas como RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal y Eplan Pro Panel
-
Conversión sencilla: Los recortes de montaje, los grados de protección y las clases de potencia corresponden a los de la generación anterior de unidades de ventilador y filtro
-
Montaje sencillo: Ahorro de tiempo gracias al montaje sin herramientas (montaje sencillo a presión en la carcasa)
-
Mantenimiento sencillo: Manejo sin herramientas y sustitución sencilla de la estera filtrante
-
Monitoreo simple (con la versión de ventilador y filtro EC): Control y monitorización a través de interfaces analógicas o digitales
Impresionantes características IoT de las unidades de ventilador y filtro EC
Las horas de funcionamiento y las velocidades de funcionamiento del motor EC se registran continuamente. De manera similar al indicador de combustible de un vehículo de motor, el Interfaz IoT de Rittal muestra cuándo es necesario el próximo reemplazo del filtro. Esto te ayuda a reducir tus costes de servicio .
La limpieza automática del filtro se activa varias veces a lo largo del día: la dirección del flujo de aire se invierte de manera sencilla para limpiar el filtro. Se eliminan las partículas finas de polvo atrapadas en el filtro. Esto amplía el intervalo de sustitución del filtro en un 20% y, en consecuencia, los costes de servicio se reducen.
Los aumentos excesivos de temperatura en el armario eléctrico pueden provocar incidencias en el sistema. La función de la refrigeración de emergencia del ventilador con filtro EC responde activamente para evitar tales problemas. Tan pronto como la temperatura excede el valor umbral de alarma definido, la velocidad del ventilador aumenta al máximo. Esto da como resultado un flujo de aire hasta un 40% mayor para evitar o al menos retrasar el sobrecalentamiento de los componentes instalados.
Filtros plisados: tus ventajas de un vistazo
-
La superficie seis veces mayor en comparación con un filtro de fibra cortada estándar da como resultado una menor caída de presión y permite una disipación más rápida del calor residual del armario eléctrico.
Un 80% más de flujo de aire con protección IP 55 en comparación con un filtro de fibra cortada
- El material y el diseño de nuestros filtros plisados garantizan que incluso las partículas de polvo más pequeñas se retengan de forma fiable. Se pueden filtrar del aire partículas de tan solo 0,3 micrómetros. Eso es más pequeño que algunos virus. En términos prácticos: Entra mucho menos polvo en el armario eléctrico.
Un 50% más de retención de polvo
- Gracias a su mayor superficie, los filtros plisados cuentan con una capacidad de retención significativamente mayor. Esto, a su vez, permite ampliar los intervalos de mantenimiento. Además, nuestros filtros plisados garantizan un grado de protección IP 54 o IP 55 (cuando el filtro plisado se utiliza junto con una estera absorbente).
Intervalos de mantenimiento entre 2 y 3 veces más largos
Calcule tu potencial de ahorro personal
¿Te gustaría saber exactamente cuánto dinero puedes ahorrar con las unidades de ventilador y filtro Blue e+? Simplemente introduce los parámetros para tus ventiladores y filtros actuales a continuación. Nuestra calculadora de eficiencia te mostrará cuánto estás gastando en costes de energía y servicios en este momento, cuánto podrías ahorrar si cambiaras a los nuevos ventiladores y filtros Blue e+ y por qué los ventiladores y filtros EC son la elección perfecta.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.