Fabricados con precisión con materiales de alta gama, estos armarios de acero inoxidable de Rittal resistirán incluso las condiciones más duras, ya sea en plantas industriales o en entornos exigentes. El diseño innovador y el material de acero inoxidable de primera calidad crean un armario que no es simplemente robusto pero también excepcionalmente duradero.
El acero inoxidable KX permite una instalación interior variable con rieles de soporte, placas de montaje y garras de montaje para una adaptación precisa a los requisitos de su proyecto.
El acero inoxidable KX está disponible en 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L) y puede soportar condiciones difíciles con una carcasa robusta y resistente a la corrosión para mayor durabilidad y confiabilidad.
El acero inoxidable KX está disponible en stock para una entrega rápida, lo que permite a los planificadores y diseñadores responder rápidamente a los requisitos de su proyecto.
El relieve del panel trasero del acero inoxidable KX con puntos de perforación facilita la preparación para el montaje en soporte de pared, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo durante la instalación.
La caja electrónica de acero inoxidable de KX tiene una cerradura de leva de fácil ajuste con inserto de doble punta para una seguridad segura. bloquear la carcasa, crucial para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bisagras de puerta de 180° proporcionadas como estándar en nuestras cajas de bus y E-Box crean espacio adicional y mejorar la accesibilidad al interior del armario para facilitar el mantenimiento y el acceso a los componentes.
En cajas de terminales KX y cajas de bus, los carriles de soporte se montan de forma flexible en la parte frontal de la tira de montaje perforada. Alternativamente, con la garra de montaje, se pueden instalar directamente en el panel posterior del gabinete para maximizar el uso de la profundidad del gabinete. Esto es particularmente relevante al colocar componentes más grandes.
El cierre rápido del KX de acero inoxidable con inserto Torx para la caja de terminales y la carcasa del bus garantiza un bloqueo preciso y seguro de la carcasa para una protección eficaz de sus costosas instalaciones y equipos eléctricos.
Las piezas laterales optimizadas para la caja de terminales KX, la carcasa del bus KX y la caja E para la conexión del conductor PE garantizan una puesta a tierra excepcionalmente rápida y fácil de usar, incluso en el futuro.
Caja de terminales KX
- Cierre de liberación rápida que incluye inserto Torx
- Estampado del panel trasero: Soporte de pared
- Puesta a tierra: tira de montaje perforada optimizada
- Instalación interior: rieles de soporte, placa de montaje, garra de montaje
KX E-Box
- Bloqueo de leva
- Estampado del panel trasero: Soporte de pared
- Puesta a tierra: tira de montaje perforada optimizada
- 180° bisagras de serie
Caja de bus KX
- Cierre de liberación rápida que incluye inserto Torx
- Estampado del panel trasero: Soporte de pared
- Puesta a tierra: tira de montaje perforada optimizada
- Instalación interior: rieles de soporte, placa de montaje, garra de montaje
- 180° bisagras de serie