Refrigeración por líquido directa

Gama de soluciones potente y modular

DLC

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Para los hiperescaladores, la inteligencia artificial es un mercado clave en crecimiento. Sin embargo, el rápido aumento del rendimiento de los servidores de IA también plantea una serie de desafíos. El aumento de la densidad del rendimiento implica unas mayores cargas térmicas y, por lo tanto, exige una potencia de refrigeración significativamente mayor. Los sistemas de refrigeración por aire están llegando a su límite. ¿La solución? Con la refrigeración líquida directa, el líquido refrigerante pasa directamente sobre el chip, donde se genera la mayor parte del calor.

Una infraestructura a hiperescala está diseñada para la escalabilidad, una alta disponibilidad y un fácil mantenimiento. Rittal ha diseñado una gama de refrigeración líquida directa (DLC) adaptada a las necesidades de los hiperescaladores. Todas las soluciones permiten una integración sencilla en la infraestructura de TI existente y están diseñadas para lograr la máxima eficiencia, de modo que tus sistemas de TI puedan funcionar al máximo rendimiento sin consumir energía innecesaria.

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Nuestra gama de refrigeración líquida 


¡Un megavatio!
La potencia de refrigeración suministrada por la unidad de distribución de refrigerante (CDU) en línea más potente de Rittal.

Nuestra gama de productos DLC ofrece tres soluciones diferentes con potencias de refrigeración de 70 kW a 1 MW.

Soluciones líquido-aire: 

  • 70 kW: Rear Door Hex con unidad de circulación de refrigerante (CCU)

  • 100 kW: Refrigerador lateral con CCU 

Nuestras soluciones de líquido-aire refrigeran los componentes que generan calor, como el chip de IA, mediante una mezcla de agua y glicol que se refrigera por aire a través de la puerta trasera del rack o mediante un refrigerador lateral. Se utilizan en racks de TI individuales o en centros de datos con una tasa media de pérdida de calor.

Soluciones líquido-líquido: 

  • 150 kW: CDU In-Rack

  • 1 MW: CDU In-Row

En nuestras soluciones de líquido-líquido, la mezcla de agua y glicol se refrigera mediante el mismo suministro’s de agua del edificio. La refrigeración por líquido elimina significativamente más calor que la refrigeración por aire. Las soluciones de líquido-líquido se utilizan en centros de datos con una tasa media de pérdida de calor, así como en centros de datos de alto rendimiento.

Siempre disponibles y compatibles con el OCP

Máxima fiabilidad operativa: las opciones de redundancia integradas incluidas en la refrigeración líquida directa de Rittal mantienen tus sistemas permanentemente disponibles. La función hot-swap te permite sustituir componentes críticos mientras el sistema está en funcionamiento; no es necesario interrumpir las operaciones. Esto ayuda a evitar los elevados costes derivados de los tiempos de inactividad del sistema, al mismo tiempo que mantiene los tiempos de mantenimiento al mínimo.

Entrega fiable: nuestra capacidad de producción fiable garantiza unas entregas a tiempo, incluso para requisitos a gran escala. Tus centros de datos se pueden escalar rápidamente sin demoras. 

Soluciones a medida: te beneficiarás de un equipo de expertos interdisciplinarios que te ofrecerán asesoramiento técnico y desarrollarán soluciones a medida adaptadas a tus requisitos específicos.  

Máxima eficiencia: Rittal lleva muchos años participando activamente en proyectos OCP y ha adaptado sus soluciones de refrigeración líquida directa a la arquitectura OCP. Te ayudamos a estandarizar las estructuras de tu centro de datos para ahorrarte dinero y energía.

Refrigeración líquida directa: soluciones modulares basadas en plataformas

Escalado flexible e integración sencilla: nuestro concepto modular y nuestra arquitectura uniforme contribuyen a que las soluciones se adapten fácilmente para seguir el ritmo del constante aumento de tus requisitos y se integran fácilmente en las infraestructuras existentes.

Máxima fiabilidad: la supervisión de fugas basada en componentes protege de forma proactiva tu infraestructura de los daños provocados por el agua y garantiza la fiabilidad operativa a largo plazo.

Tiempos de espera mínimos: los sensores, el controlador y las bombas de la CDU In-Row se pueden sustituir mientras el sistema está en funcionamiento, lo que contribuye a mantener una refrigeración constante y a minimizar el tiempo de inactividad.

Modificaciones individuales para tu infraestructura: los canales de distribución a medida (distribuidores) permiten una distribución flexible y eficiente del fluido refrigerante.

Suministro de energía fiable: un sistema de barras de CC garantiza un suministro de energía estable y eficiente en los centros de datos basados en la arquitectura OCP y protege tu TI de los cortes eléctricos.

Descubre nuestras soluciones de refrigeración de TI

Refrigeración TI

Refrigeración TI

Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center, manteniendo la seguridad y la eficiencia como prioridad.

OCP ORV3 rack

¡Lleva la densidad de tu rack a un nuevo nivel!

El OCP es una comunidad con un objetivo claro: estandarizar y optimizar la infraestructura de TI. Rittal participa activamente en proyectos OCP desde hace años. El resultado: un rack que cumple al 100 % con el OCP. Para estar perfectamente preparados...

¡Estamos a tu disposición!

¿Tienes alguna pregunta? Envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas relacionadas con la normativa sobre gases fluorados y el cambio de refrigerantes.