Ventajas para usuarios finales

«¡La serie de chillers de Rittal permiten una aplicabilidad global y cuentan con una fiabilidad absoluta!»

Aplicabilidad global al seguir las normas y certificaciones internacionales.

Estas soluciones se pueden utilizar con equipos de todo el mundo, ya que cuentan con un amplio rango de tensión para todas las frecuencias de red y las tensiones de red.

Fiabilidad gracias a la red de servicio global de Rittal y la disponibilidad de repuestos a nivel mundial. Los equipos cuentan con códigos QR que facilitan el proceso de pedido de piezas y repuestos.

Control sencillo mediante la monitorización remota con la interfaz IoT de Rittal o una tarjeta de Ethernet . El reequipamiento digital permite una monitorización de estado de última generación y contribuye en gran medida a aumentar la seguridad del proceso.

Seguridad adicional con las posibilidades de monitorización mejoradas mediante el sensor de corriente integrado en el circuito de medios refrigerantes y la monitorización de las esteras filtrantes o el nivel de llenado.

«La serie de chillers de Rittal garantizan la máxima precisión y disponibilidad»

Los chillers de Rittal ofrecen una precisión de refrigeración estandarizada para lograr una temperatura del agua constante. En vez de utilizar el compresor de refrigeración a máxima capacidad y destruir una parte de la capacidad de refrigeración, como ocurre con los sistemas de control de derivación por gas caliente, en este caso se aplica un control preciso de las revoluciones del motor de CC (compresor y ventilador) y la válvula de expansión eléctrica a través del inversor central.

Gracias al control preciso de la temperatura se logra de manera similar un funcionamiento preciso de las máquinas de fabricación y se evitan los efectos negativos en la precisión de las aplicaciones (por ejemplo la refrigeración por láser).

«¡La serie de chillers de Rittal se caracteriza por ser altamente sostenible y lograr una eficiencia energética óptima!»

Reducción de la huella de carbono y los costes energéticos de mano de su alta eficiencia energética, lo que es posible gracias a su compresor de velocidad variable.

Su innovadora tecnología Blue e+ le permite lograr un ahorro de energía de hasta el 70 % en comparación con los chillers con sistemas de control de derivación por gas caliente.

Un menor consumo de medio refrigerante con los chillers de Rittal. Estos equipos son capaces de reducir los gases fluorados y también se aprovechan de una buena eficiencia gracias a la tecnología de microcanal.

Amplio rango de rendimiento de 1 a 50 kW con existencias en almacén

Chiller

Chiller TopTherm 1,3 - 7 kW

Los TopTherm Chiller en montaje en el techo o como variante stand-alone son flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de...

Chiller

Chiller Blue e+ 1,3 - 7 kW

Los chillers Blue e+ son eficientes, flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Hasta un 70% de ahorro...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Los chillers Blue e ofrecen una refrigeración centralizada y económica del agua de refrigeración. Gracias a la tecnología de microcanal se consigue una reducción del medio refrigerante. Manejo intuitivo mediante...

Chiller

Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Las chillers TopTherm VX25 cuentan con un diseño compacto y pueden utilizarse en las más variadas aplicaciones. La chiller y el armario se integran a la perfección: mínima superficie de apoyo, mayor eficiencia y rápida...

Información adicional y contacto para un asesoramiento personalizado

Rittal chillers en uso

Bosch Rexroth AG

Un refrigerador para la fundición de hierro

La empresa Bosch Rexroth GmbH opera su propia fundición en su planta de Lohr am Main, que incluye una planta de procesamiento de arena. En cuanto a la protección de la tecnología de control, la empresa optó por una solución de refrigeración líquida, el...

Bosch Rexroth

Reducción del consumo de energía en un 50 %

Los requisitos energéticos de las máquinas herramienta no deben subestimarse. La refrigeración del armario de distribución y los husillos por sí sola ya representa el 15 % del consumo. Una instalación de prueba en un torno CNC en Bosch Rexroth ha...