- Referencia:
- HD 4000.075
- Ventajas
- Almacenaje de extintores de diseño higiénico con protección contra agua a presión
- Las posibilidades de limpieza sencillas y efectivas ahorran tiempo y costes
- Fácil extracción del extintor con tan solo una mano gracias a la empuñadura
- Rápida comprobación de stock a través de la puerta transparente integrada
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Empuñadura y cierre: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Ventana visualización: policarbonato
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con ventana y junta insertada
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Empuñadura con sistema de cierre de 3 puntos
- Dimensiones
- Anchura: 390 mm
Alt. frontal: 840 mm
Altura posterior: 1.010 mm
Profundidad: 300 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 170 mm
Altura ventana visualización: 670 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Grado de protección IP69K
- IP 59K
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20 kg
- Peso bruto
- 22 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
HD ARMARIO PARA EXTINTORES 390x840x300 mm