La fábrica de cerveza belga Alken-Maes, conocida por su marca Affligem, ha invertido en un nuevo centro de datos en sus instalaciones de Opwijk, y ha optado por elegir una solución informática de Rittal con una solución de climatización integrada. Las ventajas para esta empresa cervecera de larga tradición: una tecnología que ahorra espacio y una eficiencia energética garantizada.
Bélgica es famosa por ser la cuna de las patatas fritas y de muchas cervezas excelentes. La fábrica de cerveza Alken-Maes, que forma parte del Grupo Heineken desde 2008, elabora marcas de prestigio internacional como Affligem, Desperado y Grimbergen. Saben que el tiempo no se detiene y por eso han invertido en un nuevo centro de datos en su sede de Opwijk, pero el mayor reto de esta operación era el espacio limitado que había disponible en este edificio histórico. Era la primera vez que este lugar alojaba un centro de datos, por lo que se podía pensar de manera independiente sobre la cuestión del espacio. La solución se ha desarrollado en colaboración con Simac ICT Belgium y Rittal Bélgica.
Una solución que ahorra espacio
Se utiliza un rack VX TI con un refrigerador de refrigeración por líquido integrado (LCU) y una potencia de refrigeración de 3 kW. Con opciones de suministro para potencias de 3 kW y 6,5 kW, este sistema de refrigeración para racks basado en medio refrigerante es ideal para pequeñas aplicaciones informáticas. La característica principal de esta solución es que enfría de manera directa justo los puntos en los que se genera calor. La conexión directa al rack permite una refrigeración eficaz y rentable, lo que ayuda a reducir la huella de carbono. Otra ventaja para Alken-Maes fue la combinación del rack y el LCU, lo que implicaba que no se necesitaba disponer de mucho espacio en la sala de servidores. Gracias a sus reducidas dimensiones, el sistema puede utilizarse prácticamente en cualquier sitio: tiene 1800 mm de altura, 1000 mm de profundidad y 800 mm de anchura.
Diseñado teniendo en cuenta la seguridad
El sistema del rack también alberga un sistema de alarma y extinción de incendios DET-AC III. Solo se necesita disponer de 1 U en el rack para esta unidad compacta con sistema de aspiración de humos. En caso de incendio, se utiliza agente extintor ecológico. Además, el sistema de monitorización CMC III controla el acceso externo y la humedad y temperatura del rack.
Resumen
- Proyecto
- Alken-Maes
- Ubicación
- Mecheln, Bélgica
- Sector
- Food-and-Beverage-Industry
- Reto
Necesidad de infraestructura informática
Espacio limitado en un edificio histórico
- Solución
Rack VX IT de Rittal con refrigerador de refrigeración por líquido (3 kW)
Refrigeración directa para los puntos que necesitan refrigeración
La conexión directa al rack permite una refrigeración eficiente y rentable
Rack que permite un uso cerca por su pequeño tamaño