Homologaciones

Los productos de Rittal cumplen con las normas de calidad más exigentes reconocidas a nivel mundial

Todos los componentes se someten a las pruebas más rigurosas conforme a las normas y reglamentos internacionales. La alta calidad constante del producto se garantiza mediante una amplia gestión de la calidad. Los controles de producción periódicos por parte de institutos de ensayo externos garantizan el cumplimiento de las normas internacionales.

Pruebas de homologación

Los certificados y las homologaciones de productos son requisitos previos esenciales para la aceptación mundial de productos industriales.

Las homologaciones de los productos estándar de Rittal se pueden documentar de varias formas. La siguiente descripción general de los institutos de ensayo y las homologaciones de productos internacionales muestra la amplia gama de calidad certificada de Rittal.

Las homologaciones importantes (como UL, CSA, TÜV, VDE) se muestran directamente en las placas de características de los productos estándar.

Esta prueba de homologación es de gran importancia para la posterior aceptación de todo el sistema, ya que los inspectores comprueban las placas de características de los componentes individuales.

Una gran cantidad de productos de Rittal dispone de las homologaciones y aprobaciones reconocidas internacionalmente.

Estos productos reciben una placa de características en las instalaciones de producción con un número de serie y una marca de homologación como UL, CSA, etc., que se considera una prueba de homologación. En las correspondientes páginas de pedido del manual de Rittal para el producto mostrado se describe si un producto está homologado y las homologaciones de las que dispone. Puede encontrar esta información en línea en el apartado de productos.

Además, a menudo basta con especificar el instituto de ensayo y el número de verificación correspondiente con el que están registrados los productos de Rittal.

Este número de verificación se incluye en el manual o se puede solicitar al servicio técnico.

Puede solicitar una copia del certificado de ensayo al servicio técnico como prueba de las homologaciones del producto o para la documentación de su propio sistema.

Puedes encontrar una correlación precisa entre productos y marcas de homologación en nuestros manuales y folletos.

Asimismo, también puedes solicitar estos documentos a tu persona de contacto de Rittal o al centro de atención al cliente central.

 

Marcas de homologación

Un gran número de productos Rittal cuentan con homologaciones y aprobaciones reconocidas internacionalmente. A continuación, nos gustaría ofrecerle una breve descripción general de las marcas de aprobación y homologación y su significado.

UL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Recognition Mark
Para productos probados y homologados para EE. UU. (por ejemplo, refrigeradores y sistemas de climatización de Rittal, etc.)

CUL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Recognition Mark
Para productos probados y homologados para Canadá (por ejemplo, refrigeradores y sistemas de climatización de Rittal, etc.)

CUL/UL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Recognition Mark
Marca combinada para los productos probados y homologados para EE. UU. y Canadá

CUL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Listed Mark
Para los productos probados y homologados para Canadá

CUL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Listed Mark
Para los productos probados y homologados para Canadá

CUL/UL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Listed Components
Marca combinada para los productos probados y homologados para EE. UU. y Canadá

CUL/UL: Underwriters Laboratories Inc. (EE. UU.) Listed Components
Marca combinada para los productos probados y homologados para EE. UU. y Canadá

CSA: Canadian Standards Association (Canadá)
Para los productos probados y homologados para Canadá (por ejemplo, las cajas de Rittal)

CSA: Canadian Standards Association (Canadá)
Productos probados y homologados por el NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory) para el mercado de EE. UU.

CSA: Canadian Standards Association (Canadá)
Productos probados y homologados por el NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory) para el mercado de EE. UU. y Canadá

VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker (Alemania)
Marcas de homologación de los componentes (las cajas de Rittal, por ejemplo, están probadas y certificadas por VDE como cajas vacías homologadas)

VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker (Alemania)
Marca de homologación para dispositivos y material de instalación

VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker (Alemania)
Marca de homologación CEM (por ejemplo, las cajas HF de Rittal)

TÜV: Technischer Überwachungsverein (Alemania)
Marca de homologación del servicio de los productos (las cajas de Rittal están probadas y certificadas por TÜV como cajas vacías homologadas)

GS (Geprüfte Sicherheit) de TÜV NORD
Esta marca de homologación solo es válida junto con con la marca del organismo de inspección (por ejemplo, RWTÜV-GS; VDE-GS, etc.)

TÜV NORD: homologación de tipo
Marca de homologación para un modelo

EX: marca para equipos con certificación de un organismo de inspección
Las cajas EX de Rittal están homologadas por el instituto PTB de Braunschweig. El certificado PTB está reconocido por todos los Estados miembros del CENELEC.

GL – Germanischer Lloyd (Alemania)
Marca de homologación de registro naval para utilizar sin restricciones en el marco de las normas de construcción de Germanischer Lloyd

LR: Lloyds Register of Shipping (Gran Bretaña)
Marca de homologación para el registro naval

DNV: Det Norske Veritas (Noruega)
Marca de homologación para el registro naval

MRS: Russian Maritim Register of Shipping (Rusia)
Marca de homologación para el registro naval

BV: Bureau Veritas (Francia)
Marca de homologación para el registro naval

EAC – Eurasian Conformity (Rusia)
Marca de conformidad de certificación obligatoria para el mercado ruso

CE: Communauté Européen (Unión Europea)
Marca que indica que el producto cumple con los requisitos de seguridad de la UE.

UKCA marking
The UKCA marking is a new UK product marking that is used for goods being placed on the market in Great Britain.
Read more

ESSA: European Security Systems Association e.V.
ECB•S: European Certification Body Security

IECEE/IECEE, esquema CB
El esquema CB de IEC (sistema IEC para sistemas de evaluación de la conformidad para equipos y componentes eléctricos) es un acuerdo multilateral que facilita el acceso al mercado para los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos.

CCC: China Compulsory Certification
El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un sistema de certificación válido en la República Popular China.