25 jul. 2023

Nuevos deflectores de aire para refrigeradores de armarios de distribución

Evitar los puntos calientes

Una refrigeración o una ventilación inadecuadas pueden dar lugar a la formación de focos de calor en los armarios y causar un sobrecalentamiento de los componentes electrónicos o incluso llegar a provocar una avería. Pero Rittal propone una nueva y sofisticada solución, los módulos accesorios «deflectores», que ofrecen una circulación guiada del aire y permiten un montaje sin herramientas en un abrir y cerrar de ojos. Estos elementos se pueden instalar incluso en los refrigeradores Blue e+ previamente instalados. 

Como permiten un montaje sin herramientas, se pueden acoplar de forma sencilla a los refrigeradores. Además, están diseñados con una flexibilidad que permite su acoplamiento a la derecha, izquierda, arriba o abajo del refrigerador.

En condiciones normales se suministra aire frío a cada parte del armario de distribución, sobre todo a las que más sufren el calentamiento. Sin embargo, esta no es la realidad que experimentan todos los equipos en funcionamiento. Para conseguir un funcionamiento más estable y duradero se necesita contar con una refrigeración guiada de los elementos eléctricos, y precisamente como solución a este reto Rittal presenta los deflectores, un accesorio nuevo para los refrigeradores Blue e+.

Como permiten un montaje sin herramientas, se pueden acoplar de forma sencilla a los refrigeradores. Además, están diseñados con una flexibilidad que permite su acoplamiento a la derecha, izquierda, arriba o abajo del refrigerador, y gracias al sistema Plug & Play también se pueden instalar en un abrir y cerrar de ojos en equipos en funcionamiento previamente instalados. Debido a la escasa profundidad que necesita para su montaje, se puede instalar en una amplia variedad de ubicaciones.

Los deflectores de Rittal solucionan de forma práctica y sencilla los problemas de climatización en los armarios de distribución.

Los deflectores de Rittal solucionan de forma práctica y sencilla los problemas de climatización en los armarios de distribución. Este accesorio está disponible en plástico para los refrigeradores Blue e+ de chapa de acero, acero inoxidable y su versión química de desde 1 kW hasta 5,8 kW.

Descubre más.