10 feb. 2025

Webinar Solución modular Ri4Power

Rittal presenta la nueva solución modular Ri4Power para la distribución eléctrica de baja tensión

Rittal amplía su oferta con los nuevos armarios eléctricos para distribución de energía en instalaciones de baja tensión hasta 690V y hasta 1600 A. Esta innovadora solución permite la instalación de aparamenta modular, caja moldeada, instrumentación, contactores, etc., sobre chasis de distribución con carátulas metálicas, ofreciendo una robustez y un diseño mejorados.

Los equipos se pueden fijar sobre carriles DIN, preparados con una distancia entre ejes de 200 mm, o bien sobre placas de montaje parciales regulables en profundidad. Las carátulas metálicas están abisagradas para facilitar tanto el montaje como el posterior mantenimiento de los cuadros eléctricos.

Menos piezas, menos complejidad

Dado que el nuevo sistema Ri4Power se basa en el VX25, los usuarios pueden aprovechar las ventajas del sistema de armario de distribución, como un bastidor simétrico con retícula de 25 mm, un número reducido de piezas y un montaje más sencillo. Por ejemplo, los chasis y las guías se pueden montar tanto en la parte vertical como en la horizontal del bastidor del armario de distribución, lo que contribuye a un menor número de piezas. Ahora hay un lateral especial para la zona funcional del sistema Ri4Power, que a su vez se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda del armario de distribución.

Aplicaciones principales: 

  • Armarios de distribución autónomos en el interior de edificios, aplicaciones en el mercado industrial y energético.
  • Armarios de distribución primaria para instalar los equipos modulares.
  • Armarios de distribución automatizados para alimentar un número limitado de servicios en el campo que no justifique la construcción de un armario de distribución independiente. 

Para conocer en profundidad esta nueva solución, inscríbete al webinar que hemos preparado para el próximo jueves 20 de febrero a las 16:00h. La inscripción es totalmente gratuita, solo debes registrarte para reservar tu plaza y seguir los pasos de conexión que recibirás en tu correo electrónico.

¡Inscríbete ahora!