El consumo de energía es un factor importante para que las operaciones de TI sean rentables. Es esencial disponer de la máxima transparencia en el consumo. Rittal ha integrado amplias funciones de medición para un análisis detallado de la energía en su nueva familia de productos PDU (Power Distribution Unit). Sus versiones inteligentes también admiten la conmutación por salida y la conexión de controles de acceso. Las PDU se pueden configurar en línea, de modo que los usuarios de TI pueden implementar de forma rápida y sencilla la distribución de energía de alta calidad conforme a los requisitos individuales en cualquier rack de TI. Con un suministro de energía inteligente, Rittal ha evolucionado significativamente su gama de infraestructuras TI, compuesta por la refrigeración TI, la monitorización, la seguridad física y los centros de datos llave en mano, incluidos los servicios en el cloud, para los futuros requisitos del mundo TI.
Se estima que los centros de datos en todo el mundo consumen hasta 500 mil millones de kilovatios hora de energía. Para 2030, la demanda podría incluso llegar a 2000 millones de kilovatios hora. Incluso en Alemania, los expertos estiman que la demanda energética para los sistemas de TI será cada vez mayor debido a las nuevas tecnologías como las redes 5G y el IoT.
Por lo tanto, medir y optimizar el consumo de energía es cada vez más importante para los operadores de centros de datos. Ahora, con su nueva familia de PDU, Rittal ofrece funciones integrales para la medición de la energía en el rack de TI y ayuda a reducir los costes operativos en el centro de datos.
«A pesar de las numerosas mejoras de eficiencia que se han logrado en el mundo de la TI hasta ahora, el consumo de energía sigue aumentando en muchos centros de datos. Con nuestra nueva familia de PDU, brindamos nuestro apoyo a los operadores de centros de datos para analizar con precisión los costes de la energía y explotar aún más su potencial de optimización de los costes», explica Luis Brücher, vicepresidente de gestión de productos de TI en Rittal.
Cinco modelos para todas las aplicaciones
La nueva generación de PDU consta de cinco modelos básicos que se complementan entre sí a nivel funcional y se pueden configurar individualmente:
- Rittal PDU Basic (distribución de corriente básica)
- Rittal PDU Metered (medición por fase)
- Rittal PDU Metered Plus (medición por cada ranura de salida)
- Rittal PDU Switched (medición por fase, función de conmutación por cada salida)
- Rittal PDU Managed (medición y conmutación por cada salida)
La versión «PDU Basic» realiza la distribución de energía en el rack de TI y funciona de forma pasiva. La versión «PDU Metered» contiene funciones de medición por fase, por ejemplo, para la tensión, la potencia, la frecuencia y otros datos. El modelo «PDU Metered Plus» también permite adquirir datos de energía en cada ranura de salida. El modelo «PDU Switched» permite la medición por fase y tiene ranuras de salida conmutables. La versión «PDU Managed» combina las funciones de la Metered Plus y la Switched, lo que permite la distribución de energía y la adquisición de datos en cada ranura de salida y la gestión de energía con funciones de conmutación para cada ranura.
Formato compacto y montaje sin herramientas
Su diseño compacto es una de las características especiales de la nueva generación de PDU, lo que significa que las PDU Rittal se pueden instalar en el Zero-U-Space, es decir, el espacio entre la pared lateral y el marco de montaje de 19". De este modo no se bloquean las unidades rack y se pueden llevar a cabo los trabajos de mantenimiento e instalación incluso con el rack de TI completamente desmontado. En los racks de TI de Rittal, el montaje se lleva a cabo sin herramientas adicionales mediante una sujeción de clip en el marco de 19" y, en los racks TI de proveedores externos, mediante sujeciones universales.
Sistema modular para una máxima flexibilidad
Además de la amplia variedad de artículos en existencias de la PDU, un concepto de producción modular permite ofrecer opciones de configuración individuales, por lo que la PDU se adapta de forma óptima a la aplicación. Los clientes pueden determinar la longitud del cable, el conector o el número y el tipo de tomas de corriente. Otra de las novedades es la configuración de las salidas de contacto de masa. Además, se pueden configurar módulos adicionales para una PDU, como una medición de corriente diferencial o una protección contra sobretensiones. Los componentes individuales, como la placa controladora de la PDU y la protección contra sobretensiones, se pueden sustituir durante el funcionamiento gracias al concepto modular, que aumenta la disponibilidad del centro de datos.
Configurador: pedido fácil y entrega rápida
Rittal ha desarrollado un configurador web para facilitar y agilizar los pedidos. Este configurador guía al cliente cómodamente a través de todas las opciones de configuración hasta llegar a la solución deseada.
Seguridad mediante acceso remoto y monitorización
La seguridad y la monitorización son funciones importantes para las PDU inteligentes. De este modo se pueden supervisar hasta dos mangos electrónicos instalados en un rack de TI como parte del control de acceso. Otras funciones integradas, como un relé de alarma, una entrada digital y un generador de señal de alarma, permiten una integración flexible de la PDU en un concepto integral de seguridad de TI. Además, los sensores ya disponibles para el sistema de supervisión CMC III se pueden integrar para registrar los datos del entorno como la temperatura y la humedad o el estado de los contactos de conmutación. También hay disponible una opción para supervisar la corriente residual. Los elementos lógicos inteligentes de la PDU pueden, por ejemplo, evitar que se abran las puertas si se ha detectado una situación potencialmente peligrosa debido a la salida de corriente por la puesta a tierra u otras vías del rack de TI.
Las PDU tienen un servidor web integrado para la gestión remota El administrador tiene a su disposición una interfaz web intuitiva para ello. Los derechos de acceso al servidor web se pueden automatizar mediante servicios de directorio comunes como Active Directory. Además de la visualización detallada y gráfica de los valores medidos en la interfaz web, los parámetros de la PDU también se pueden consultar a través de SNMPv3 desde los sistemas de software DCIM (Data Center Infrastructure Management) de nivel superior. Es compatible con los protocolos más comunes como TCP/IPv6, TLS y OPC-UA.
Práctica: uso de PDU desde Edge hasta Colocation
Hay escenarios de aplicación específicos para cada versión de producto. De este modo con una «Metered PDU» se puede, por ejemplo, gestionar la carga en el rack de TI, lo que permite a los expertos de TI determinar si la refrigeración de la TI se adapta de manera óptima a la carga de los componentes activos. Una medición por ranura de salida, como la del modelo «Metered Plus», permite un cálculo detallado por consumidor. Los operadores de centros de datos Colocation pueden usar esta variante para controlar los costes de los espacios en servidores alquilados o racks de TI completos. La función de conmutación de la «PDU Switched» permite interrumpir la alimentación eléctrica de ranuras individuales o volver a conectarlas si es necesario, lo que facilita la administración de instalaciones de TI que funcionan de forma remota, como los centros de datos Edge autónomos. La variante «PDU Managed» permite la medición y la conmutación en cada salida, lo que deriva en un cálculo sencillo con un control total de las ranuras. Sobre todo, en las grandes infraestructuras Edge descentralizadas, las PDU Managed son la herramienta idónea para registrar los costes por ubicación y monitorizar al mismo tiempo los sistemas de TI de forma remota.
Resumen: datos más importantes y ventajas para el cliente
- Funciones de medición integrales para un análisis detallado de la energía en el centro de datos.
- Configuración flexible y adaptación óptima a la correspondiente aplicación en la empresa.
- Las funciones de monitorización integradas aumentan la seguridad de toda la infraestructura TI.
- Instalación rápida y en poco espacio.
- Gestión remota con la máxima seguridad de acceso.