Se requiere velocidad: debido a la transformación industrial, las empresas manufactureras tienen que construir nuevas infraestructuras TI y OT para aplicaciones Edge con mayor rapidez que antes. Los requisitos previos para ello son los sistemas de rack basados en un amplio sistema modular y que permiten implementar soluciones individuales de manera fácil, segura y lista para el futuro. La respuesta a estos requisitos es el nuevo sistema de rack VX IT de Rittal, que se presentó en la feria Digital Days 2020 de Hannover.
Las nuevas tecnologías, como el internet industrial de las cosas (IIoT), la inteligencia artificial (AI) o el 5G requieren sistemas de infraestructuras TI y OT fiables directamente en la producción para las aplicaciones Edge. Para que las empresas sigan siendo competitivas, las infraestructuras TI y OT deben construirse y ampliarse rápidamente para alcanzar la potencia informática necesaria. Rittal ayuda a conseguirlo con su nuevo sistema de rack VX IT. El nuevo desarrollo contribuye a agilizar y preparar para el futuro la construcción de nuevas infraestructuras TI y OT.
La moderna plataforma de racks acelera el ritmo
Con el modelo VX IT, Rittal ha desarrollado una nueva generación de racks de TI: el rack de TI más rápido del mundo. Diseñado como un sistema modular de versiones universal, esta solución como armario de servidores y redes ofrece una gran variedad en las aplicaciones Edge. Una ventaja única para el cliente: todas las versiones VX IT creadas con el configurador ya han sido probadas y certificadas con todos sus componentes conforme a las normas internacionales como UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Por lo tanto, no necesita ningún certificado adicional del sistema totalmente configurado, lo que aporta la máxima libertad y seguridad para la construcción de nuevas infraestructuras TI. Con esta solución, los administradores de TI ahorran un tiempo valioso en la planificación y la adquisición y, al mismo tiempo, tienen la seguridad de que todos los componentes están perfectamente sincronizados.
Un configurador en línea guía al usuario paso a paso por la selección de los componentes y también realiza directamente una comprobación de plausibilidad.
Proceso de pedido digital
Con el VX IT, las empresas están construyendo nuevas infraestructuras a una velocidad sin precedentes, desde un único rack de redes en una sala de producción hasta un Edge Data Center completo en plantas de producción separadas. Por este motivo, con el VX IT, Rittal exprime todo el potencial de la digitalización en beneficio de los clientes. Todo el proceso, desde la selección, la configuración y el pedido hasta la entrega, es digital y transparente. Durante la configuración, se construye el modelo en 3D pieza a pieza con los accesorios. El usuario tiene a su disposición el modelo en 3D terminado para su posterior uso. La versión creada individualmente del rack de TI se produce en unas instalaciones de producción de vanguardia con la más alta calidad y se entrega rápidamente y en el plazo previsto mediante una logística optimizada.
Máxima compatibilidad y preparado para el futuro
El VX IT es compatible con los sistemas RiMatrix de Rittal existentes y otras infraestructuras IT implementadas con componentes de Rittal. Esto permite tanto el intercambio de componentes individuales en los centros de datos existentes como la ampliación específica de los centros de datos. Por ejemplo, las empresas pueden ampliar las instalaciones existentes de RiMatrix con el nuevo VX IT y también usar los componentes específicos del VX IT para la refrigeración, el USV o la supervisión, lo que garantiza la seguridad de la inversión para los centros de datos de Rittal existentes.
Montaje rápido y sin herramientas
Cualquiera que trabaje en un centro de datos quiere soluciones diseñadas de manera inteligente y fáciles de usar. Rittal siempre ha sido fiel a esta máxima durante el desarrollo del VX IT. El armario de TI se monta sin apenas herramientas mediante la tecnología Snap In que permite ahorrar tiempo. Las unidades rack etiquetadas y las rejillas en todo el fondo contribuyen a establecer fácilmente la distancia entre niveles de 19 pulgadas. Todas las partes planas, como las paredes laterales o los paneles del techo, se pueden unir de forma rápida y sencilla mediante sujeciones a presión y ayudas de posicionamiento. Las nuevas paredes laterales divididas verticalmente, que están disponibles opcionalmente como accesorios, brindan a los usuarios un mejor acceso, lo que agiliza la instalación y las intervenciones técnicas. Los paneles laterales divididos verticalmente están equipados con bisagras simples, por lo que se pueden abrir como puertas y son muy fáciles de quitar. Además, hay disponibles laterales divididos horizontalmente, que también facilitan el acceso, por ejemplo, a los servidores.
Carga admisible hasta 1800 kg
Otra característica clave del VX IT es su alta estabilidad: gracias a una mejor construcción del marco, se ha conferido al armario de TI una mayor estabilidad en el perfil vertical de 19 pulgadas en comparación con sus modelos predecesores. La capacidad de carga se ha comprobado mediante pruebas internas en Rittal y también mediante una certificación externa de Underwriters Laboratories (UL). Hay dos versiones disponibles: el armario «VX IT standard» permite una carga estática de 1500 kg según el método de ensayo de Rittal o de 1200 kg según el certificado UL. La versión «VX IT dynamic» permite una carga de 1800 kg según el método de ensayo de Rittal o de 1500 kg según el certificado UL.
Todo lo que necesita un rack
Hay varios accesorios disponibles para la ampliación individual del VX IT, que incluyen opciones para las puertas y las paredes laterales, así como para el suelo y el techo, y también innovaciones como la nueva barra LED para visualizar el estado. Otros accesorios incluyen extractores y ayudas para la gestión de los cables, así como soluciones para la supervisión, el suministro de energía y la administración de activos en el rack de TI. Para los elementos interiores hay disponibles componentes como la PDU, los sistemas UPS, los sistemas de refrigeración de TI y las soluciones de monitorización, así como los módulos para la detección y la extinción temprana de incendios.