- Artikelnummer:
- AX 2584.100
- Produktbeskrivelse
- Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.
- Tekniske data
- Til mastdiameter: Ø fra 40 til 170 mm
- Til maststørrelse: ◻ fra 50 til 150 mm
- Materiale
- Profilskinner, klemprofil: Stålplade
Spændebånd: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Profilskinne, klemprofil: galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 profilskinner, 600 mm lange
4 klemprofiler
2 spændebånd
4 spændevinkler
4 gevindskærende M10-skruer til montering på skabet
- Bemærk
- Kun velegnet til kabinetter med en bredde på op til 600 mm.
- Passer til
- Bokstype: Vægskab AX, 3-delt
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,92 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
AX Mastbeslag