- Artikelnummer:
- DK 7825.380
- Produktbeskrivelse
- Stort perforeringsareal for passiv skabsventilation.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. filtermåtte og velcrobånd
- Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredde: 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,15 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233348
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK bundplademodul, ventileret, dybde: 237,5 mm, til skabsbredde: 800 mm, til TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplade, galvaniseret