- Artikelnummer:
- TS 8614.650
- Produktbeskrivelse
- Til universel indvendig udbygning også i kombination med systemchassis og montagestag. Defekte moduler kan hurtigt og nemt udskiftes. Ekstra montageniveauer.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Delmontageplader fastgøres ved hjælp af det medfølgende montagetilbehør i niveau med det indre montageniveau direkte på de vertikale skabsprofiler. I denne indbygningsposition (både i bredden og i dybden) danner de et niveau med TS-systemchassis 17 x 73 mm og TS-montagestag til det indre montageniveau.
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 400 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
= 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,3 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212329
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
TS Delmontageplade, til TS, SE, B/DxH 500x400 mm