- Artikelnummer:
- TS 4599.000
- Produktbeskrivelse
- Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
- Tekniske data
- Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 890 mm
- Passer til lågebredde
- 1.000 mm
- Indbygningsmuligheder VX
- In door width 1000 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- I kabinethøjde 1000 mm, i forbindelse med skinne til indvendig udbygning AX
- Indbygningsmuligheder TS
- In door width 1000 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
AX
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Vægt/PS
- 9,34 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til lågebredde: 1000 mm, L: 890 mm