- Artikelnummer:
- TS 8700.060
- Fordele
- Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
- Enkel placering takket være ophængningshjælp
- PE-bolte med kontaktflader
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 32 kg
- EAN
- 4028177300170
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
TS Sideplade, skruemonterede, til TS, til BxD: 2000x600 mm, Rustfrit stål 1.4301