- Artikelnummer:
- AX 2820.081
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørnestykke med stor åbning til optimal adgang til justeringsskruen, som kan dækkes med en afdækning af plast.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørneafdækning: Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
4 hjørneafdækninger
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Sokkelpaneler, sider, til afslutning af en sokkelenhed
- Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 800 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 2,59 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942615
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
AX Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag, H: 100 mm, til B: 800 mm