Strømfordeling Skinnesystemer RiLine-samleskinnesystemer til individuelle afbryder- og styringsanlæg. Komplette løsninger op til 1.600 A til anvendelse med veksel- eller jævnstrøm. Skinnesystemer Skinnesystemer RiLine Compact Op til 160 A, 3-polet, nem tilslutning af komponenter uden brug af værktøj, berøringsbeskyttelse hele vejen rundt. Læs mere Skinnesystemer Skinnesystemer Mini-PLS Op til 250 A, centerafstand 40 mm, 3-polet, pladsbesparende stiktilslutning fra forsiden, overbygningsbar holder, fuld berøringsbeskyttelse. Læs mere Skinnesystemer Skinnesystemer RiLine Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked. Læs mere Skinnesystemer Sikringskomponenter RiLine Innovative sikringskomponenter til IEC- eller UL-applikationer op til 630 A. Læs mere Skinnesystemer Tilbehør RiLine Samleskinneholder 1-/2-polet, E-Cu-samleskinner, laminerede kobberskinner, tilslutningsteknik (ledertilslutning og pladeklemmer, tilslutningsblok og systemdæksel) Læs mere