- Artikelnummer:
- SK 3105.380
- Produktbeskrivelse
- Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- PTC-varmeelement med ventilator
Montagematerialer - Kontinuerlig varmeeffekt
- Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator
- Ventilator integreret
- Ja
- Bemærk
- Til nøjagtig temperaturregulering i fordelingsskabet anbefales en termostat
- For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen
- I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel.
- Permanent varmeeffekt ved 10 °C
- 250 W ‐ 265 W
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 103 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 103 mm - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,22 kg
- Toldtarifnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177662865
- ETIM 8
- EC000737
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeskrivelse
- SK Varmeelement, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm
Varmeelement med ventilator
Artikelnummer: SK 3105.380
Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.