- Artikelnummer:
- SK 3164.230
- Fordele
- Enkel montage, udførelse af montageudskæringer er helt elimineret ved udførelsen med topplade
- Tilslutningsklart fortrådet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Topmonterede ventilatorer
Inkl. montagematerialer
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,3 A
60 Hz: 0,35 A
- Dimensioner
- Bredde: 511 mm
Højde: 227 mm
Dybde: 511 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Bemærk
- Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m³/h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Vægt/PS
- 19,5 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84213925
- EAN
- 4028177309494
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
DK Topmonteret ventilator, til TS og TS IT til kontormiljøer, 1500 m3/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 511x227x511 mm