- Artikelnummer:
- TE 7000.532
- Fordele
- Ingen skabsramme
- Optimal tilgængelighed
- Enkel transport takket være mulighed for demontering
- Materiale
- Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm
- Overflade
- Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden
Glaslåge fortil, inkl 130° hængsler, skalhåndtag og sikkerhedslås 3524 E
Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Sammenbygningssæt
Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader)
Topplade, inkl. børsteliste til kabelindføring og skjult udskæring til eventuel ventilator.
Nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
Afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt)
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Højdeenheder
- 42 HE
- Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 495 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
TE Netværksskab TE 7000, BHD: 800x2000x800 mm, med glaslåge, uden sidepaneler