RITTAL

Indkapsling

Innovativ tavle- og indkapslingsteknologi
ProduktgruppeSmåbokseVægskabSkabssystemerhygiejnisk designUdendørsPultsystemerPC-skabs-systemerIndustrial WorkstationsBetjenings-kabinetterBærearms-systemerStander-systemer
MaterialePlast
Aluminium
Stålplade
Rustfrit stål
Bredde mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810
Højde mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848
Dybde mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266
Produkt-
egenskaber 
  • Ekseptionel robust.
  • Høj IP og IK beskyttelsesklasse.
  • Overholder internationale godkendelser og standarder.
  • Uendelige muligheder og enkel montering.
  • Gennemtestet sammenbygning i højeste kvalitet.
  • QR-koder for hurtig identifikation.
  • Baseret på branche-standarder.
  • Overholder gældende direktiver og regler.
  • Fokus på fødevare- og drikkevare-industrien.
  • Ideel til krævende udendørsmiljøer.
  • Beskytter mod vejr og snavs.
  • Høj kvalitet sikrer lang levetid.
  • Robust og modulær til krævende industrielle miljøer.
  • Høje beskyttelsesklasser sikrer driftssikkerhed.
  • Nem adgang for enkel betjening.
  • Høj fleksibilitet og stabilitet.
  • Enkel montage.
  • Store kombinationsmuligheder på tværs af produkter.

 

Indkapsling

Småbokse

Kompakt kabinet med utallige anvendelsesmuligheder: Polycarbonat-kabinet PK, aluminiumkabinet GA, kompakt kabinet KX, stålplade i modellerne klemmeboks med og uden flange, elskabe og bus-kabinetter. Vægskabene lever op til de strengeste krav...

Indkapsling

Vægskab

Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de...

Indkapsling

Skabssystemer

Skabssystemerne til placering side om side VX25 og TS 8 samt de individuelle systemskabe SE er forsynet med en perfekt gennemtænkt rammeprofil. Den indvendige udbygning kan foretages på 2 monteringsniveauer, hvilket sikrer en optimal...

Indkapsling

IT-skabe

Kompakte 19"-skabe til mindre netværksanvendelser. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.

Indkapsling

IT-skabssystemer

Med de fleksible systemløsninger finder du let det passende rack til dine netværksanvendelser, hvad enten der er tale om en kompakt løsning eller en større anvendelse.

Indkapsling

Arbejdspladsløsninger

Workstation applications deliver superior ergonomics and functionality at the human/machine interface. A comprehensive range of products to suit your applications are available off the shelf, from control consoles to PC enclosure systems and industrial...

Indkapsling

Betjeningskabinetter

The command panel and support arm/stand systems are perfectly coordinated, and may be combined to meet your individual requirements in terms of design, functionality and ergonomics. Command panels in aluminium and sheet steel, support arm systems CP...

Indkapsling

Bærearmssystemer

Bærearmssystemerne CP40/60/120/180 til anvendelse ved et statisk belastningsområde fra 400 til 1800 N. Tværgående kombinationsmuligheder med mange funktioner. Sikker kabelbeskyttelse ved alle anvendelser....

Indkapsling

Standersystemer

Stærke søjler til dine applikationer. Opfylder alle ergonomiske og tekniske krav. Velegnet til alle kabinettyper og til sikker kabelopbevaring.

Indkapsling

Rustfrit stål

Småbokse, kompaktsystemtavler, skabssystemer, betjeningskabinetter

Indkapsling

hygiejnisk design

Garanti for bedre hygiejne med Hygienic Design-kabinetter, som er specielt konstrueret til anvendelse inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Små og kompakte kabinetter, store kabinetter og tilbehør af rustfrit stål i...

Indkapsling

Udendørs

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....

Indkapsling

Reservedele mekanik

Originale reservedele til Rittal tavler med kvalitetsgaranti.