1. Panel-Abmessungen Geben Sie hier bitte gemäß Anzahl der eingesetzten Panel/Frontplatte,
Ihr vordefiniertes Panel oder individuell die Breite und Höhe der Frontplatte an.
 
Panel Einbautiefe Front Kühlrippen Anschluss Rückwand Tastaturgehäuse

Anzahl der Panel/Frontplatten

Achtung - bitte unbedingt prüfen

 Einbaukriterien und Befestigungssätze
Der Panel-Einbau ist nur mechanisch geprüft, d.h. Einbauvorschriften wie z.B. Freiraum für Luftzirkulation sind kundenseitig zu berücksichtigen, da diese häufig von der Applikation abhängig sind.

Panel nach Herstellerliste   Passend zu Panel/Frontplatte   Inkl. Alu-Frontplatte im Lieferumfang

Auswahl vordefinierter Panels für Panel/Frontplatte 1
Hersteller

Breite mmHöhe mmTiefe mm

Adapterplatte
Frontplatte
Befestigungssatz

Die Adapterplatte ist eine Aluminium-Frontplatte die mit Ausbrüchen und Bohrungen versehen ist, um Bedienpanels, Taster, Not-Ausschalter etc. zu montieren. Zum Beispiel: Wenn ein Bedienpanel nicht direkt in ein Gehäuse montiert (Prüfung der Einbaukriterien ) werden kann, nimmt man eine Adapterplatte (Frontplatte mit Ausschnitt) die mindestens umlaufend 17 mm (Befestigung der Platte) größer sein muss als das Bedienpanel.
Bitte nennen Sie Ausschnitts-größe und -position als Kommentar oder in einer angehängten Datei im letzten Schritt in der Angebotsanfrage.
Sie haben Fragen zum Konfigurator? Dann hilft Ihnen unsere Infoline.
Bitte sprechen Sie ihren Ansprechpartner für eine Konfigurations-Beratung an.