- Artikel-Nummer:
- CS 9828.110
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Filterlüftern passend bei Klimageräteausschnitt.
- Material
- Aluminium
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Adapterblech
Designhaube
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 467 mm
Höhe: 1.042 mm
Tiefe: 50 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- CS Adapterblech für Toptec, zur Aufnahme von Filterlüftern passend bei Kühlgeräteausschnitt
- Zertifikate
- EAC