- Artikel-Nummer:
- AX 9792.075
- Produktbeschreibung
- Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.
- Nutzen
- Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich
- Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzeptes
- Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Lieferumfang
- Tragschienen zur Wandbefestigung
Bürstenleiste
Stufennippel M25
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial - Hinweis
- Je nach Anwendung/Umgebung kann in der Einhausung ein Stahlblech- oder Edelstahlgehäuse eingebaut werden
- Abmessung
- Breite: 721 mm
Höhe: 750 mm
Tiefe: 448 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 600 mm
Tiefe: = 350 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 22 kg
- Zolltarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177961777
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- Outdoor-Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke BHT: 600x600x350 mm
Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX
Artikel-Nummer: AX 9792.075
Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Gehäusemantel, Rückwand, Boden und Stecktür. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.