Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Artikel-Nummer: AX 9792.055

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Gehäusemantel, Rückwand, Boden und Stecktür. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.

Artikel-Nummer:
AX 9792.055
Produktbeschreibung
Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses.
Nutzen
Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich
Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzeptes
Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des Gehäuses
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Lieferumfang
Tragschienen zur Wandbefestigung
Bürstenleiste
Stufennippel M25
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
Hinweis
Je nach Anwendung/Umgebung kann in der Einhausung ein Stahlblech- oder Edelstahlgehäuse eingebaut werden
Abmessung
Breite: 421 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 308 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 300 mm
Höhe: = 400 mm
Tiefe: = 210 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
11,1 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177961807
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
Outdoor-Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke BHT: 300x400x210 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail