- Artikel-Nummer:
- CS 9781.280
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Seitenwände
Dachseitenteile
Inkl. Erdungs- und Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Toptec anreihbar
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 800 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- EAN
- 4028177548251
- ETIM 8
- EC002524
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
CS Seitenwand, doppelwandig, für HT: 2000x800 mm, Aluminium AlMg3