Schraube für Verbindungskomponenten

Artikel-Nummer: SV 9686.865

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).

Artikel-Nummer:
SV 9686.865
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Material
Stahl, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 55 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Gewicht/VE
0,488 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraube M10x55, zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen