- Artikel-Nummer:
- SV 9686.820
- Produktbeschreibung
- Bei Einsatz von Aufbaukomponenten auf ein Sammelschienensystem mit 4 Teilleitern pro Phase ist zusätzlich ein Füllstück zwischen den Teilleitern notwendig.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 110 mm
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 25 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,678 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,076
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Füllstück für Anschlussset, bei Einsatz von Aufbaukomponenten auf ein Sammelschienensystem mit 4 Teilleitern pro Phase ist zusätzlich ein Füllstück zwischen den Teilleitern notwendig.