PE/PEN-Anreihlasche E-Cu

Artikel-Nummer: SV 9686.589

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschiene, Haltewinkel und Anreihlasche, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

Artikel-Nummer:
SV 9686.589
Produktbeschreibung
Zur Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Material
E-Cu
Abmessung
Länge: 180 mm
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 80 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
2,562 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,63
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, Breite x Höhe: 80x10 mm, L: 180 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis