- Artikel-Nummer:
- SV 9686.582
- Produktbeschreibung
- Mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11,5 mm
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Querschnitt
- 80 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 15,7 kg
- Bruttogewicht
- 15,76 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7,85
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934733
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 80x10 mm, L: 1100 mm