- Artikel-Nummer:
- SV 9686.549
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Abmessung
- Länge: 180 mm
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 40 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,294 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,62
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, Breite x Höhe: 40x10 mm, L: 180 mm