- Artikel-Nummer:
- SV 9686.546
- Produktbeschreibung
- Mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11,5 mm
- Abmessung
- Länge: 500 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Querschnitt
- 40 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,58 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,77
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934863
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 40x10 mm, L: 500 mm