PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX

Artikel-Nummer: SV 9686.542

Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nummer:
SV 9686.542
Produktbeschreibung
Mit integrierten Lochungen.
Material
E-Cu
Ø Lochung
11,5 mm
Abmessung
Länge: 1.100 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Querschnitt
40 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
7,9 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,92
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 7.0
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 40x10 mm, L: 1100 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis