- Artikel-Nummer:
- SV 9686.538
- Produktbeschreibung
- Mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11,5 mm
- Abmessung
- Länge: 700 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 30 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,774 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,86
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934764
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 30x10 mm, L: 700 mm