PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX

Artikel-Nummer: SV 9686.536

Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nummer:
SV 9686.536
Produktbeschreibung
Mit integrierten Lochungen.
Material
E-Cu
Ø Lochung
11,5 mm
Abmessung
Länge: 500 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Querschnitt
30 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,64 kg
Bruttogewicht
2,66 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,32
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177934795
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 30x10 mm, L: 500 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis