- Artikel-Nummer:
- SV 9686.530
- Produktbeschreibung
- Mit integrierten Lochungen.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11,5 mm
- Abmessung
- Länge: 900 mm
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Querschnitt
- 30 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,8 kg
- Bruttogewicht
- 4,86 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,4
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934924
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 30x10 mm, L: 900 mm