- Artikel-Nummer:
- SV 9686.300
- Produktbeschreibung
- Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern. Die Befestigung des Sammelschienenhalters erfolgt am Schrankprofil.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-HB
- Farbe
- Ähnlich RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienenhalter (N-/PEN-Leiter), 1-polig, für Sammelschiene BH: 50x10 mm (max. 4x50x10 mm)