- Artikel-Nummer:
- SV 9686.250
- Ausführung
- für Haupt-Sammelschiene 50 x 10 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung des Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 195 mm
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
4
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 100 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,969 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,703
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Längsverbinder Höhe: 100 mm, für E-Cu 2x/4x50x10 mm