- Artikel-Nummer:
- SV 9686.210
- Ausführung
- für Haupt-Sammelschiene 30 x 10 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung des Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 195 mm
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 1
- Querschnitt
- 35 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,59 kg
- Bruttogewicht
- 0,758 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,59
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936232
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Längsverbinder Höhe: 35 mm, für E-Cu 1x30x10 mm