- Artikel-Nummer:
- SV 9686.200
- Ausführung
- für Haupt-Sammelschiene 30 x 10 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung des Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 195 mm
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
4
- Querschnitt
- 60 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,193 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,026
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936102
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Längsverbinder Höhe: 60 mm, für E-Cu 2x/4x30x10 mm