Sammelschienenhalter für Verteil-Sammelschienensystem

Artikel-Nummer: SV 9686.100

Zum Aufbau von vertikalen Verteil-Sammelschienensystemen. Für Sammelschiene 30 x 5 und 30 x 10 mm.

Artikel-Nummer:
SV 9686.100
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von vertikalen Verteil-Sammelschienensystemen (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-polig, 70 mm Mittenabstand) oder Sammelschienensystemen (30 x 5/10 mm, 3-/4-polig, 60 mm Mittenabstand) mit RiLine-Komponenten in modulare Abgangsfelder.
Material
Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
Ähnlich RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
70 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,32 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter 4-polig, 70 mm, für E-Cu 30x5/10 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen