Sammelschienenhalter für Sammelschienen-Durchführung (Rückbereich)

Artikel-Nummer: SV 9686.070

Zur Durchführung von Sammelschienensystemen im Rückbereich des Schrankes.

Artikel-Nummer:
SV 9686.070
Produktbeschreibung

Material
Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Ähnlich RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
50 x 10 mm
Mittenabstand der Sammelschienen
185 mm
Montagehinweis
Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am Schrankprofil wird die Käfigmutter (M8) 4165.500 benötigt
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
3,14 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter 3-polig, 185 mm, für E-Cu 50x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen